Snel Zoeken

CAT 966M

CAT 966M

Jaar
2018
Gebruiksuren
14.584 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Postville, IA
+1 952 887 4405 x4334
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 966M
Ziegler CAT
CategorieWielladers
SerienummerKJP02809
Voorraad nummerEQ0111175
Catalogus nummer10091617
Jaar2018
Uren14.584 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPOSTVILLE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW171.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM/FM-radioAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
EPA-LABELEPA LABEL
AUTO SHIFTAUTO SHIFT
LAADBAKBUCKET
CONTRAGEWICHTCOUNTERWEIGHT
RIJREGELINGRIDE CONTROL
STANDAARD LIFTSTANDARD LIFT
ZwaailampBEACON
Extra informatiecab
heat
a/c
radio
auto shift
standard lift
weight monitoring system
ride control
5.5 yard bucket
26.5R25 tires

966M WHEEL LOADER
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AXLES, LOCK/OPEN, ED
BUCKET-GP, 127" 5.50YD3
CAB, DELUXE
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, 1000KG
ENGINE S/N SYE25267
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC, STD/HL
JOYSTICK, 2V, LHD
LIGHT, SEAT BELT WARNING
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, HALOGEN, PREMIUM
LINKAGE, STANDARD LIFT
NO QUICK COUPLER READY
OBJECT DETECTION
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STARTING, COLD (120V)
STEERING, STANDARD
TIRES, 26.5R25 BS VJT * L3
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1910
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPaint looks normal for age and hours.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
600
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedROPS is clean
  • GoedFunctional
meters, cabine, console
2000
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GoedAll components were good, to cold to verify output temp.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSeat suspension new 3-24
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1100
  • Nee
  • JaNormal
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Engine has good power.
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Cools normal.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1400
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Transmission functions normal.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • Steering functions normal.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
500
  • Ja
  • Nee
  • Brakes are functional
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Hydraulics function normal.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
1000
  • 6.0 cyd
  • 6.0 cyd
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 26.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontBridgestone00NeeNeeNee
Left RearBridgestone00NeeNeeNee
Right FrontBridgestone00NeeNeeNee
Right RearBridgestone00NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Higher hour machine looks and operates well. Previous owner took very good care of there fleet and this machine inspection resembles that.
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen