Snel Zoeken

CAT 966MXE

CAT 966MXE

Jaar
2017
Gebruiksuren
7.716 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

YANCEY BROS. CO.
Austell, GA
+1 6786899569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 966MXE
Yancey CAT
CategorieWielladers
SerienummerB8P00358
Catalogus nummer10103752
Jaar2017
Uren7.716 h
LandVerenigde Staten
Plaatsaustell, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
RijregelingRide Control
Autom. smerenAuto Lube
RadioRadio
Stuurtype - JoystickSteering Type - Joystick
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1500
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2100
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 60%
  • 70%
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed7716 hrs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir bag works
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Serviced st 7636 hrs DPF cleaned at 5047 hrs per ET
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
300
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1600
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1000
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo leaks
bak
1000
  • See photo
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNormal wear
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNormal wear
  • Goed
  • Goed
  • GoedNormal wear
  • Goed
banden
  • 26.5R 25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanJaJaJa
links achteraanJaJaJa
Rechts vooraanBridgestoneJaJaJa
Rechts achterUnicureNeeJaNee
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen