Snel Zoeken

CAT 950M

CAT 950M

Jaar
2021
Gebruiksuren
1.118 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 950M
Fabick CAT
CategorieWielladers
SerienummerJ1S03769
Voorraad nummerJ1S03769
Catalogus nummer10110786
Jaar2021
Uren1.118 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMadison, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW339.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
Extra informatieANTIFREEZE, -50C (-58F)
AUTO DIFF, STEERING WHEEL
AXLES, AUTO DIFF F/R, ED
BUCKET-GP, 4.5 CYD
CAB TRIM, DELUXE (HMU)
CAP GP, RAIN
CLEAN EMISS MOD - T4F
COOLING CORES, 9 FPI
COUNTERWEIGHT, 1460KG
CUTTING EDGE, BOLT-ON
FAN, STANDARD
FENDERS, BASIC +
FILTRATION, STANDARD
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC (3V READY)
JOYSTICK 2V, STEERING WHEEL
LIGHT, SEAT BELT WARNING
LIGHTS, HALOGEN
LIGHTS, REVERSING STROBE
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD
OBJECT DETN & CB RADIO READY
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PKG, WEATHER, COLD START (120)
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTION, CYLINDER ROD
QUICK COUPLER, FUSION
QUICK COUPLER, READY, STD LIFT
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT BELT, 3"
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PKG WITH AD/CPM RDY
STEERING SYST, STD, WHL
TC, TD, RETARDER
TIRES 23.5R25 * L3 XHA2 MX
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
WINDOWS, STANDARD
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
2000
  • Nee
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLeft rear step is bent, see pictures
safety items
600
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedApril 21
  • Goed
meters, cabine, console
2400
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • Nee
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • GoedRed/ full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
300
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1000
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1200
  • Ja
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
400
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
800
  • 5.25 yard
  • 5.25 yard
  • Overall good condition
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 60%
  • Overall fair condition
  • 23.5R25
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall good condition
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen