Snel Zoeken

CAT 950M

CAT 950M

Jaar
2018
Gebruiksuren
1.914 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Mebane, NC
+001 8669488988
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 950M
Gregory Poole Equipment Company
CategorieWielladers
SerienummerEMB04070
Catalogus nummer10120321
Jaar2018
Uren1.914 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMebane, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW275.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
LaadbakBucket
Hef - StandardLift - Standard
RijregelingRide Control
Koppeling - SnelCoupler - Quick
Product LinkProduct Link
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Stuurtype - WielSteering Type - Wheel
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Type differentieel - BeperktDifferential Type - Limited
AutoshiftAuto Shift
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1910
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPaint peeling on the hood and the left fender
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
600
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2500
  • 100%
  • 50%
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
500
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • GoedCharging well.
  • Goed
  • Goed
  • GoedStarts well.
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1400
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBoth directions working well.
  • Goed
besturing
1000
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1100
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet brakes.
asmontages
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
900
  • 4.2 cubic yards
  • 114"
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 75%
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanBridgestone 23.5R2575%
links achteraanBridgestone 23.5R2575%
Rechts vooraanBridgestone 23.5R2575%
Rechts achterBridgestone 23.5R2575%
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected @ 1914HRS
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen