Snel Zoeken

CAT 950M

CAT 950M

Jaar
2016
Gebruiksuren
6.362 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 950M
Fabick CAT
CategorieWielladers
SerienummerFTR00934
Voorraad nummerFTR00934
Catalogus nummer10005529
Jaar2016
Uren6.362 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFenton, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW169.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
Extra informatie950M WHEEL LOADER
ADAPTERS, TIP, BOLT-ON, K080
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTO DIFF, STEERING JOYSTICK
AXLES, AUTO DIFF F/R, ED
BUCKET-MH, 4.25 CYD
CAB ROOF, NON-METALLIC
CAP GP, RAIN
CLEAN EMISS MOD - T4F
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, 960KG
COVER, HVAC
CPM PAYLOAD WEIGHING READY
DOOR AR, REMOTE
FAN, VPF, ISO
FENDERS, ROADING
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYD: 3V, RIDE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LHD STEERING
LIGHTS, LED, PREM
LIGHTS, WARNING BEACON
LINKAGE, STD LIFT
MIRROR GP, HEATED
NO QUICK COUPLER READY
Online Owner's Manual
PKG, WEATHER, STD
PLATFORM, WINDSHIELD CLEANING
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
REGIONAL PKG, EUROPE
SAL, 3V
SEAT BELT, 2" W/INDICATOR
SEGMENTS, BOLT ON
SOUND SUPPRESSION, LOW
STANDARD PKG
STD LUB
STEERING, LHD JOYSTICK, SECOND
TIP, EXTRA DUTY
TIRES, 23.5R25 MX XLDD2 * L5
TRANSMISSION AND DRIVELINE
WINDOWS, STD,
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
2000
  • Ja
  • Nee
  • Overall good condition
  • GoedRusty
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2100
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
910
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Fittings and metal components have fair amount of rust. Machine runs and operates as it should.
  • N
  • N/A
  • Geselecteerde AfdelingenNeeds new air filter.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
620
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Overall good condtition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
400
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1500
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
800
  • Overall good condition
  • GoedSome play, normal for hours on machine
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1500
  • Ja
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
bak
090
  • Nee
  • Ja
  • Overall fair condition
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 30%
  • Overall fair condition
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontMichelin25NeeJaJa
Left RearMichelin50NeeJaJa
Right FrontMichelin25NeeJaJa
Right RearMichelin50NeeJaJa
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall good condition
algemene conditie
210
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Overall good condition
  • Geselecteerde AfdelingenFair amount of rust
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen