Snel Zoeken

CAT 950M

CAT 950M

Jaar
2019
Gebruiksuren
10.001 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Turbotville, PA
+1 866 532 9023
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 950M
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
CategorieWielladers
SerienummerJ1S02037
Voorraad nummerUP20717
Catalogus nummer10086562
Jaar2019
Uren10.001 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTurbotville, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW130.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
EROPSEROPS
CONTRAGEWICHTCOUNTERWEIGHT
VertragerRetarder
Extra informatieAUTOLUBE
CAT 950M WHEEL LOADER
COLD START WEATHER (120)
CPM PAYLOAD SOFTWARE
Online Owner's Manual
PLE641 PRODUCT LINK
STANDARD SOUND SUPPRESSION
STANDARD STEER
STD AMBIENT COOLING
STD HYDRAULIC OIL
STD LIFT
STEERING WHEEL MANUAL DIFF
WARNING BEACON LIGHT
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1820
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
safety items
610
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenOut of date
  • Goed
meters, cabine, console
2010
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 75%
  • 50%
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1200
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Active code E1365 DEF concentration high
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
710
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTail lights stay on unless disconnect is off
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1500
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
910
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSlight play in steering cylinder pins/bushings
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1500
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
1110
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Down to wear bars on left rear, others are not far behind
  • 23.5R25
algemene conditie
210
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenSteps are bent
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen