Snel Zoeken

CAT 950M

CAT 950M

Jaar
2017
Gebruiksuren
3.876 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Concordia, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 950M
Foley Equipment Company
CategorieWielladers
SerienummerJ1S00282
Voorraad nummerVUR0072
Catalogus nummer4881523
Jaar2017
Uren3.876 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCONCORDIA, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW227.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
ATDG ENBLD,CPM RDY
AXLES, MANUAL/OPEN, ED
CAB TRIM, HEATED
CAB, STANDARD
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, 1460KG
FAN, STANDARD
FENDERS, ROADING
FILTRATION, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
HOOD, NON-METALLIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC (3V READY)
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD/LOG
MANUAL DIFF, STEERING WHEEL
Online Owner's Manual
PLATFORM, WINDSHIELD CLEANING
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTION, CYLINDER ROD
RADIO, AM/FM/CD/MP3 BLUETOOTH
REG PKG, EUROPE
SEAT BELT, 2"
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 2V
SOUND SUPPRESSION, LOW
STANDARD PACKAGE
STARTING, STANDARD
STEERING, WHEEL HMU, SECOND
TIRES, 23.5R25 MX XHA2 * L3
TRANSPORT GROUP, NO WORKTOOL
WINDOWS, STANDARD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen