Snel Zoeken

CAT 950 GC QC

CAT 950 GC QC

Jaar
2024
Gebruiksuren
122 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Lindon, UT
Basis informatie
MerkCAT 950 GC QC
Wheeler Machinery Co.
CategorieWielladers
SerienummerM5T06942
Voorraad nummerAA010460
Catalogus nummer10106039
Jaar2024
Uren122 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLindon, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW366.600 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieAIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLES, OPEN/OPEN
COUNTERWEIGHT, 1368KG, STD
FAN, REVERSING , ANSI
FILM, COUNTRY OF ORIGIN
FRAME, STD OSC
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS,2V,W/RIDE CTRL ANSI
JOYSTICK W/FNR, 2V
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROADING, RH TRAFFIC
LIGHTS, WORKING, 4 HALOGEN
LINKAGE, STD LIFT, MEDIUM
LUBRICATION, MANUAL
NO AXLE OIL COOLER
NO TOOLBOX
Online Owner's Manual
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRICED NEW 01/30/24 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER READY
QUICK COUPLER, FUSION
REGIONAL PKG, AM-N
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT, 3", AUTO-ANTI-CINCH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND PACKAGE, STANDARD
STEERING SYST, STANDARD
SUSPENSION SEAT, HB, AIR
TIRES, 23.5R25 MA MS302 ** L3
WEATHER PACKAGE, COLD (120V)
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen