Snel Zoeken

CAT 950GC FC

CAT 950GC FC

Jaar
2018
Gebruiksuren
8.323 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 950GC FC
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieWielladers
SerienummerM5T00842
Voorraad nummer522806
Catalogus nummer10120636
Jaar2018
Uren8.323 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW144.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatie2 VALVE HYDRAULIC SYSTEM
2018 CATERPILLAR 950GC LOADER
8323 GD 4/17/24
ADAPTERS, TIP, BOLT-ON, K080
AIR CONDITIONING, MANUAL C
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AMB TEMP CAPABILITY TO 47C
AS IS / AS RECEIVED
AXLES, OPEN/OPEN
BATTERIES, STANDARD HRC
BKT GP ST 114" 4.0 YD3 FUS
BRAKE PEDAL, STANDARD
BYPASS VALVE
CARRIAGE GROUP, 96"
COUNTERWEIGHT, 1368KG, STD
ENGINE,C7.1,184HP, TIER 4 FINAL
ETHER STARTING AID
EXTERIOR MIRRORS, RH/LH
FAN, STANDARD
FENDERS,STEEL, TRAVEL ALARM,
FIRE EXTINGUISHER, SAFETY BEACON
GRAB IRONS, REARVIEW CAMERA,
HEADLINER, FLOOR MAT, RV MIRROR
HYDRAULICS,2V,W/RIDE CTRL ANSI
JACKET WATER HEATER 120V
LINKAGE, STANDARD, 3V/QC
LUBRICATION MANUAL
NO TOOLBOX
Online Owner's Manual
OPEN FRONT DIFFERENTIAL
OPEN REAR DIFFERENTIAL
PKG, COLD WEATHER (AM-N)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER CONTROL
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, AM/FM
RECOVERY HITCH & PIN, HEAT & DEF
REGIONAL PKG, USA
ROADING LIGHTS STANDARD
SEAT BELT, 3", AUTO-ANTI-CINCH
SEGMENTS, BOLT ON
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 2V C
STD LIFT W/Z-BAR, GP BOOM, ROPS,
STEERING SYST, STANDARD
SUN VISOR, REAR
SUSPENSION SEAT, AIR
THROTTLE LOCK, W/SPEED LIMITER,
TINE GROUP, 72"
TIP, EXTRA DUTY
TIRES, 23.5R25 MIXED @VARIED %
TRANSMISSION,AUTO SF, 4F-4R
WARNING BEACON, LED
WASHER-WIPERS, SMV SIGN,
WET DISC BRAKES,LOAD SENSING,HYD
WORKING LIGHTS, HALOGEN
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1820
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight front damaged
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBottom left step bent
safety items
610
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBlue screen even after machine reset.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2400
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1100
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
500
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
310
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTorque converter wet with oil
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1300
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
400
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
910
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight cylinder leaking at wiper seal. Very deep pit in rod.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
710
  • X1EA0753
  • ID tag illegible
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen1/4 inch of play in bottom pins
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 23.5 R 25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontMichelin XHA229NeeNeeNee
Left RearYokohama radial RB 3118NeeNeeJa
Right FrontMichelin XHA220NeeNeeNee
Right RearUnicure CL – 328NeeJaNee
algemene conditie
300
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen