Snel Zoeken

CAT 950GC

CAT 950GC

Jaar
2019
Gebruiksuren
6.822 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

PETERSON TRACTOR CO
San Leandro, CA
+1 8448259200
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 950GC
Peterson Tractor Co.
CategorieWielladers
SerienummerM5T03686
Voorraad nummerUM09077
Catalogus nummer10121418
Jaar2019
Uren6.822 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Leandro, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieAUTOLUBE
AXLE ARR, (OPEN, OPEN)
BKT GP GC 114" 4.25YD3 PO
COUNTERWEIGHT, 1368KG, STD
CUTTING EDGE, BOLT-ON
EIN# DP9R47
FAN, STANDARD
FENDER, ROADING, NON-METALLIC
FRAME, AUTO LUBE, REDUCED OSC
HYDRAULICS,2V,W/RIDE CTRL ISO
LIGHTING, STANDARD
LIGHTS, 5 CONNECTORS
LIGHTS, WORKING, 4 HALOGEN
LINKAGE, STANDARD, AL/3V/QC
NO QUICK COUPLER READY
Online Owner's Manual
PRECLEANER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT BELT, 3", AUTO-ANTI-CINCH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SINGLE AXIS LEVERS W/FNR
STANDARD PACKAGE
STEERING SYST, SECONDARY
SUN VISOR, REAR
SUSPENSION SEAT, AIR
TIRE, 23.5R25 TR
TOOL BOX
WARNING BEACON, LED
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen