Snel Zoeken

CAT 950GC

CAT 950GC

Jaar
2018
Gebruiksuren
7.429 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MILTON CAT
Richmond, VT
+1 7747376569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 950GC
Milton CAT
CategorieWielladers
SerienummerM5T00676C
Voorraad nummerEQ281010C
Catalogus nummer10107717
Jaar2018
Uren7.429 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRichmond, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW179.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
CE-plaatjeCE Plate
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
LaadbakBucket
ContragewichtCounterweight
Hef - StandardLift - Standard
Giek, GPBoom, GP
GewichtsbewakingssysteemWeight Monitoring System
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1220
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
600
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1310
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
motor
100
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
koelsysteem
100
  • Nee
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
200
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
besturing
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
300
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
430
  • 4.25
  • 4.25 yard
  • Cutting edge wear plates & side cutters
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • GoedBucket wear guards
  • Geselecteerde Afdelingen
banden
  • 76%
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Work ready
  • Loadrite scales
  • Cutting edge wear plates & side cutters
  • Good rubber 75% remaining
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen