Snel Zoeken

CAT 950GC

CAT 950GC

Jaar
2020
Gebruiksuren
2.764 h
Video's van CAT 950GC
Video's van CAT 950GC
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Park City, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 950GC
Foley Equipment Company
CategorieWielladers
SerienummerM5T03953
Voorraad nummerXUC0046
Catalogus nummer10109216
Jaar2020
Uren2.764 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPark City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW258.600 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Emissieniveau - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Emissieniveau - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Emissieniveau - EU - EU STAGE VEmissions Level - EU - EU STAGE V
AirconditionerAir Conditioner
Koppeling - SnelCoupler - Quick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
SpiegelsMirrors
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
LaadbakBucket
Hef - StandardLift - Standard
RijregelingRide Control
Stuurtype - WielSteering Type - Wheel
AutoshiftAuto Shift
Extra informatie.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

950 GC WHEEL LOADER
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
AXLE ARR, (LSD, OPEN)
COUNTERWEIGHT, 1368KG, STD
FAN, STANDARD
FENDER, EXTENSIONS, STEEL
FRAME, MANUAL LUBE, STD OSC
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 3V RC ANSI
LIGHTING, STANDARD
LIGHTS, 5 CONNECTORS
LIGHTS, WORKING, 4 HALOGEN
LINKAGE, STANDARD, 3V/QC
NO TOOLBOX
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER READY
SEAT BELT,
SINGLE AXIS LEVER 3 W/FNR
STEERING SYST, STANDARD
SUSPENSION SEAT, AIR
TIRES, 23.5R25
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1430
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHAS A FEW DENTS, MUD FLAPS ARE MISSING
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDENT ON REAR SHROUD
  • Geselecteerde AfdelingenSOME RUST, CHIPS AND SCRATCHES
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1410
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • RADIO OPERATING
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLEFT HAND DOOR LATCH HARD TO CLOSE AND MAY NEED ADJUSTED SOME
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
500
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • RED
  • OK
  • NA
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
420
  • Geselecteerde AfdelingenMINOR PLAY - STILL USABLE
  • Geselecteerde AfdelingenSOME PLAY ON ROD ENDS - STILL USABLE
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
600
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
910
  • Nee
  • GoedAPPEARED TO WORK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMINOR PLAY - STILL USABLE
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
720
  • 114”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHAS SOME WEAR AND LIFE LEFT
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMINOR PLAY
  • Goed
banden
  • 90%
  • 23.5r25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanMAXAM37NeeJaJa
links achteraanMAXAM37NeeNeeNee
Rechts vooraanMAXAM36NeeNeeJa
Rechts achterMAXAM37NeeNeeJa
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 2764 HOURS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen