Snel Zoeken

CAT 938M

CAT 938M

Jaar
2020
Gebruiksuren
2.896 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

PETERSON TRACTOR CO
San Leandro, CA
+1 8448259200
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 938M
Peterson Tractor Co.
CategorieWielladers
SerienummerJ3R08857
Voorraad nummerUM09150
Catalogus nummer10142910
Jaar2020
Uren2.896 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Leandro, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatieBUCKET-GP, 3.8 YD3, FUS
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CTWT, HEAVY,3770LBS,7PCS
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
EIN# NH5S46
ENGINE, 938
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, DRIVESHAFT
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
GUARD, POWERTRAIN, SIDE
GUARD, TILT CYLINDER, STD LIFT
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WEATHER, STANDARD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen