Snel Zoeken

CAT 938M

CAT 938M

Jaar
2019
Gebruiksuren
5.361 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 938M
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieWielladers
SerienummerJ3R08368
Voorraad nummer518741
Catalogus nummer10112605
Jaar2019
Uren5.361 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW175.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatie2019 CATERPILLAR 938M LOADER
4549 GD 3/12/24
ADAPTER GROUP
ANTI-THEFT SYSTEM, TRAVEL ALARM
AS IS / AS RECEIVED
AUTO EIS, EXT MIRRORS, RH/LH
BUCKET-FF, 3.2 YD3, PO,(WORN)
CAB,DELUXE AC,HEAT, DEFROST,ROPS
CAMERA, REAR VIEW
CTWT, STD,3064LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
DISC BRAKES, AM-FM/CD RADIO,BLTH
DOME LIGHT, SMV SIGN
ENGINE, 938
ENGINE,C7.1, 184HP, TIER 4
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD STEEL & POLY
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYDRAULICS, 2V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD ... 42 GPM
JUMPER LINES, NONE
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LIGHTS, STD HALOGEN
LINES, AUX 3RD, NONE
LOAD SENSING,2-12V PORT, CAB
Online Owner's Manual
POWER,RIMPULL,CREEPER CONTROLS
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RECOVERY HITCH & PIN, CE PLATE
RV-MIRROR, HEADLINER, GRAB IRONS
SEAT MOUNTED JOYSTICK CONTROLS
SEAT, DELUXE W/3" BELT
SEGMENT GROUP
STANDARD LIFT, Z-BAR GP-BOOM,
STANDARD RADIO (12V), DUAL USB
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3 ...40%
TOOLBOX AUX
TOOTH GROUP
TRANSMISSION,AUTO-SHIFT F4-R4
TRAVEL ALARM,FLOOR MAT,EPA LABEL
VALVE GP, FAN BYPASS HIGH ALT
WASHER-WIPERS, RR-WINDOW DEFROST
WEATHER, THERMAL BYPASS 120V
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1050
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDamage to the left rear corner of the hood. Cannot open left engine door.
  • Geselecteerde Afdelingenfenders are in place, but have some bumps and bruises
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDamage to the fiberglass surround on the hardnose
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCab steps in the left side are damaged, along with the windshield, washer bottle cover
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1801
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLeft-hand mirror is broken out
  • Goed
  • Goed
  • Goed5347 hrs
  • Goed
  • ZwakProduct link is not working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • None after warm up
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1000
  • Nee
  • Nee
  • Hystat transmission
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
500
  • Ja
  • Nee
  • Speed range 2 stall
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet
asmontages
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
820
  • CAT flat bottom bucket
  • 3.5 cyd
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenPushed up in the center
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Quick coupler, ready machine, no quick coupler installed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
600
  • No leaks noted, did not feel play in the rear axle oscillation joint
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 28%
  • 20.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontMichelin XHA21740NeeNeeNee
Left RearMichelin XHA21536NeeNeeNee
Right FrontMichelin XHA21638NeeNeeJa
Right RearMichelin XHA21536NeeNeeNee
algemene conditie
300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen