Snel Zoeken

CAT 938M

CAT 938M

Jaar
2017
Gebruiksuren
8.182 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Hilton Head, SC
+1 8034658080
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 938M
Blanchard Machinery Co.
CategorieWielladers
SerienummerJ3R03713
Voorraad nummerCNE000278
Catalogus nummer10118499
Jaar2017
Uren8.182 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHILTON HEAD, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW115.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
LaadbakBucket
Hef - StandardLift - Standard
RijregelingRide Control
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Koppeling - SnelCoupler - Quick
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
Vorken - BlokkerenForks - Block
SpiegelsMirrors
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
ContragewichtCounterweight
Stuurtype - WielSteering Type - Wheel
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Extra informatieINCLUDES BUCKET AND FORKS

HYD,2V,COUPLER READY,STD LIFT
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1540
  • Ja
  • Nee
  • GoedEnclosed cab
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaded and scarred
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFront fender frames are bent but are intact
  • Geselecteerde AfdelingenLeft engine door cover fiberglass is damaged
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaded and scarred
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDated April 2021
meters, cabine, console
2030
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRecommend filter replacement
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedShowing 8156.9 hours
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAM/ FM with Blue tooth
  • Geselecteerde AfdelingenSeat bottom cover has a hole worn in the side. Air ride seat suspension
  • Geselecteerde AfdelingenFNR switch labels worn off , switch operates as it should
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
810
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or the hydraulics.
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • GoedRed, level is full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHydraulic motor driven fan
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
501
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • ZwakInstalled but is not reporting
  • GoedElectric
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1100
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedInternal
asmontages
400
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
701
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakTank site glass is empty
  • Goed
uitrustingsstukken
100
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • JaCat Block Forks installed
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
bak
900
  • 107" G/P quick coupler bucket with machine
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedShowing wear but can be flipped
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • Overall 80% service life remaining
  • 20.5 R 25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontTitan39/3280NeeNeeNee
Left RearTitan36/3280NeeNeeNee
Right FrontTitan39/3280NeeNeeNee
Right RearTitan36/3280NeeNeeNee
algemene conditie
300
  • JaPSR report attached
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen