Snel Zoeken

CAT 938M

CAT 938M

Jaar
2019
Gebruiksuren
4.300 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 938M
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieWielladers
SerienummerJ3R07429
Voorraad nummer503802
Catalogus nummer10003271
Jaar2019
Uren4.300 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW208.680 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatie(2)BATTERIES,1000CCA,115AMP SYS
2 SPD WIPER,TOUCJ SCREEN DISPLAY
2019 CATERPILLAR 938M LOADER
3387 GD 11/1/22
AS IS / AS RECEIVED
AUTO IDLE/SHUT DOWN, POWER MODE
AUTOLUBE
BREATHER GROUP
CAB,DELUXE AC,HEAT,DEF,ROPS-FOPS
CAMERA, REAR VIEW
CAT CERTIFIED USED
CLEAN EMISSIONS MODULE TIER 4FIN
CONTROL GP, PAYLOAD
CTWT, HEAVY,3770LBS,7PCS
DETECTION, OBJECT (RADAR)
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
DISC BRAKES,ALL, TRAVEL ALARM
ENGINE AR,THROTTLE LOCK/LIMITER
ENGINE C7.1, 184, TIER 4
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
EXTERNAL HEATED MIRRORS
FENDERS, STANDARD
FILM GP, AGGREGATE
GUARD, CRANKCASE
GUARD, DRIVESHAFT
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
GUARD, POWERTRAIN, SIDE
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LIGHTS, AUX, LED, PREMIUM
LIGHTS, ROADING, LED, RH
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
MONITOR, TIRE PRESSURE
Online Owner's Manual
PRICE UPDATE 2/03/23 VIA U1C2700
PRINTER, CAT PAYLOAD
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
REARVIEW MIRROR, REAR DEFROST
RECOVERY HITCH & PIN
REMOTE JUMP START POST
SEAT, DELUXE HEAT, CLOTH SUSP,
STANDARD RADIO (12V), DUAL USB
STEERING, STANDARD, DUAL MODE
TIRES, 23.5R25 MX XHA2 * L3@45%
TOOLBOX AUX
TRANSMISSION,POWER SHIFT 4F-4R
VALVE STEM ADAPTER
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, STANDARD
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1200
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
410
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDate?
meters, cabine, console
1000
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
610
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenNormal wear
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1000
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
400
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet
asmontages
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • None
bak
630
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenHeel plates worn through
  • Geselecteerde AfdelingenNormal wear
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNormal wear
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 40-50%
  • 23.5-25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanMichelinNeeNeeNee
links achteraanMichelinNeeNeeNee
Rechts vooraanMichelinNeeNeeNee
Rechts achterMichelinNeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • All photos
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen