Snel Zoeken

CAT 938M INDHL

CAT 938M INDHL

Jaar
2017
Gebruiksuren
10.428 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCAT 938M INDHL
Wheeler Machinery Co.
CategorieWielladers
SerienummerJ3R04510
Voorraad nummerAA006265U
Catalogus nummer10104664
Jaar2017
Uren10.428 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW100.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatieAUTO LUBE SYSTEM
AUTO LUBE)
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CTWT, STD,3064LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
HYD,3V,COUPLER READY,HIGH LIFT
JRB QC
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STD HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 01/29/24 DA (HILIFT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT, DELUXE
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX, NONE
TRANSPORT GROUP
WEATHER, COLD START 120V
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen