Snel Zoeken

CAT 938M FC

CAT 938M FC

Jaar
2017
Gebruiksuren
5.628 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 938M FC
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieWielladers
SerienummerJ3R04403
Voorraad nummer522436
Catalogus nummer10119318
Jaar2017
Uren5.628 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW171.750 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatie2-1000CCA BATTERIES, 24V/115A
2017 CATERPILLAR 938M LOADER
5524/04/08/24
AS IS / AS RECEIVED
BEACON OUTLET,FIRE EXTINGUISHER,
BUCKET, GP, 3.5YD3, FUS
CAB, DELUXE AC, HEAT, DEF, ROPS
CONSIGNMENT / FLUEGGE,JOEL
CONTROL GP, PAYLOAD
COUNTERWEIGHT, HEAVY
COUNTERWEIGHT-BUMPER, GRAB IRONS
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE AR
ENGINE,C7.1, 184HP. TIER 4 FINAL
ENVIRONMENT, STANDARD
EXTERIOR MIRRORS, RH/LH
FENDERS, STANDARD STEEL & POLY
HEALINER, FLOOR MAT, DOME LIGHT
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
LIGHTS, AUX HALOGEN WORK
LOAD SENSING HYDRAULICS,
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PWR STEERING, WET DISC BRAKES,
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO READY, BLUETOOTH,MIC,AUX
REARVIEW MIRROR, WASHER-WIPERS
RECOVERY HITCH & PIN, SMV SIGN
SEAT, DELUXE , AIR, CLOTH
STANDARD LIFT-GP BOOM W/Z BAR
STD INSTRUMENT DISPLAY W/EMS
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 *L3 @ 36%
TOOLBOX AUX
TRANSMISSION, PWR SF 4F-4R
TRAVEL ALARM, THROTTLE LOCK
WEATHER, COLD START 120V
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1400
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
800
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1900
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLeft power mirror not working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNeeds new blade
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
600
  • Ja
  • Nee
  • Speed range 3 stall
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet
asmontages
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Goed
  • GoedBucket lower kickout is not working. All others work.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
1100
  • Performance series fusion coupler
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHave been flipped
  • Goed
eindaandrijvingen
600
  • Goed
  • Goed
  • GoedDo not feel movement
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • Michelin XHA2
  • 20.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left Front1236NeeNeeNee
Left Rear824NeeNeeNee
Right Front1236NeeNeeNee
Right Rear2061NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Wagner PM machine. Good shape for age and hours.
algemene conditie
300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen