Snel Zoeken

CAT 938MQC

CAT 938MQC

Jaar
2020
Gebruiksuren
4.191 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RING POWER CORP.
9901 Ringhaver Drive, FL
+1 813 671 3700
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 938MQC
RING POWER SYSTEMS
CategorieWielladers
SerienummerJ3R08625
Voorraad nummerJ3R08625
Catalogus nummer10103473
Jaar2020
Uren4.191 h
LandVerenigde Staten
Plaats9901 Ringhaver Drive, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW245.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieBUCKET-GP, 3.5 YD3, FUS
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CTWT, HEAVY,3770LBS,7PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE, 938
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
FUSION QUICK COUPLER
GUARD, CRANKCASE
GUARD, DRIVESHAFT
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
GUARD, POWERTRAIN, SIDE
HYDRAULICS, 2V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, NONE
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LIGHTS, STD HALOGEN
LINES, AUX 3RD, NONE
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT, DELUXE
STANDARD RADIO (12V), DUAL USB
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX, NONE
TRANSPORT GROUP
WEATHER, STANDARD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen