Snel Zoeken

CAT 938M QCF3V

CAT 938M QCF3V

Jaar
2018
Gebruiksuren
9.572 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCAT 938M QCF3V
Wheeler Machinery Co.
CategorieWielladers
SerienummerJ3R04547
Voorraad nummerAA006561U
Catalogus nummer10108788
Jaar2018
Uren9.572 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW104.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatieCAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CTWT, HEAVY,3770LBS,7PCS
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LIGHTS, AUX LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 02/27/24 DA
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
S/N J3R04547
SEAT, DELUXE
STANDARD RADIO (12V), DUAL USB
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5R25 MX XHA2 * L3
TOOLBOX AUX, NONE
TRANSFER FROM:WESTERN STATES EQ.
WEATHER, COLD START 120V
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen