Snel Zoeken

CAT 930K

CAT 930K

CAT Certified
Jaar
2018
Gebruiksuren
5.896 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)
Brisbane, QL
+61 131228
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 930K
Hastings Deering (Australia)
CategorieWielladers
SerienummerP3K00576
Voorraad nummerP3K00576
Catalogus nummer10096910
Jaar2018
Uren5.896 h
LandAustralië
PlaatsBrisbane, Australië
Prijzen
Prijs exclusief BTW158.956 USD
BTW (10%)15.896 USD
Prijs inclusief BTW174.851 USD
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliek - Derde klepAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
LaadbakBucket
RijregelingRide Control
Koppeling - SnelCoupler - Quick
Product LinkProduct Link
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
SpiegelsMirrors
ZwaailampBeacon
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Wettelijke status - CAT_R120_R96_China_US ExportRegulatory Status - CAT_R120_R96_China_US Export
BrandblusserFire Extinguisher
Autom. smerenAuto Lube
GewichtsbewakingssysteemWeight Monitoring System
VorkenForks
StuurtypeSteering Type
Extra informatie• Prices exclude GST and all Government Charges.
• Prices subject to change without notice.
• No guarantee or verification of the hour/SMU meter accuracy is provided by HastingsDeering Numbers quoted are indicative only.
• No warranty applies unless otherwise stated in writing.
• All sales are net cash, ex-works
• Current pricelist supersedes any previous pricelist. No negotiation will be entered into.

ARM MATERIAL HANDLING
Customer Value Agreement (CVA) 24 MONTHS HD ADVANTAGE
Online Owner's Manual
Protection 12 MONTHS 1500HRS EPP
Benefits
Veel lijsten met gebruikte apparatuur zijn uitgebreid met functies die uniek zijn voor gebruikte Cat®-apparatuur. Van klantwaardeovereenkomsten (CVA's) tot materieelbeschermingsplannen (EPP) en Cat Certified Used, ontdek wat Cat® gebruikt materieel anders maakt. Neem contact op met de dealer in de aanbieding voor meer informatie over de kenmerken van dit apparaat.
Klantwaarde-overeenkomst 24 MONTHS HD ADVANTAGE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen