Snel Zoeken

CAT 930M

CAT 930M

Jaar
2022
Gebruiksuren
4.818 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Twin Falls, ID
+1 8779914228
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 930M
Western States Equipment
CategorieWielladers
SerienummerJ5K00493
Voorraad nummerE0097663
Catalogus nummer10121628
Jaar2022
Uren4.818 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTwin Falls, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Accessoires
MotorEngine
RijregelingRide Control
Extra informatie930M SWL AGRICULTURE
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
CAB, DELUXE
CERTIFICATE OF ORIGIN, ENGLISH
CTWT, HEAVY, 2668LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, LED
LIGHTS, ROADING, LED, RH
LINES, AUX 3RD, STD LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER, FUSION
SEAT, DELUXE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
TOOLBOX AUX
WEATHER, COLD START 120V
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen