Snel Zoeken

CAT 930M H3RQ

CAT 930M H3RQ

Jaar
2019
Gebruiksuren
5.327 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 930M H3RQ
Michigan CAT
CategorieWielladers
SerienummerHEY00405
Voorraad nummerHEY405-50
Catalogus nummer10110699
Jaar2019
Uren5.327 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSaginaw, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW142.504 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Emissieniveau - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
AirconditionerAir Conditioner
Koppeling - SnelCoupler - Quick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
ZwaailampBeacon
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
LaadbakBucket
ContragewichtCounterweight
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
RijregelingRide Control
Stuurtype - WielSteering Type - Wheel
BrandblusserFire Extinguisher
Extra hydrauliek - Derde klepAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
AutoshiftAuto Shift
Hef - HoogLift - High
Extra informatieCAB, AC, FUSION QC, 3V, HIGH LIFT, RIDE CONTROL, 4.5CYD LIGHT MATERIAL BUCKET,
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
840
  • Nee
  • Goed
  • GoedScratches
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPeeling with scratches
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft rear skirting cracked and chewed up. Right rear chewed up and bent slight
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratches with light surface rust mainly on frame.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft side bent slight
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedInspected 02/2024
meters, cabine, console
2020
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • GoedTo cold outside to test
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratches and scuffs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorn slight
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedCat AM/FM radio
  • GoedAir suspension seat
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
400
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • GoedRed, clean and full
  • Goed
  • Goed
  • GoedHydraulic driven
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedElectric
  • Goed
  • Goed
transmissie
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedOperates good trough all speeds auto shift working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBoth dry
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
600
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet inboard
asmontages
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1010
  • Nee
  • GoedRide control working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenShows normal wear
  • Goed
  • GoedBoth dry
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDry
bak
540
  • 108” wide Cat bucket
  • Ja
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear
  • GoedP&B have little to no movement
  • GoedP&B have little to no movement
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear. Cracked at bottom on both sides
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear. Does not have a flip left
  • Goed
  • GoedP&B have little to no movement
  • Goed
eindaandrijvingen
510
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSurface rust between rim and hub
banden
  • Nee
  • Approximately 43% remaining.
  • 20.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontTitan MXL20/3241%NeeNeeNee
Left RearTitan MXL20/3241%NeeNeeNee
Right FrontTitan MXL22/3245%NeeNeeNee
Right RearTitan MXL22/3245%NeeNeeNee
algemene conditie
300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen