Snel Zoeken

CAT 930M HL

CAT 930M HL

Jaar
2019
Gebruiksuren
2.236 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 930M HL
Fabick CAT
CategorieWielladers
SerienummerHEY00555
Voorraad nummerHEY00555
Catalogus nummer10113008
Jaar2019
Uren2.236 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMadison, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW232.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
RijregelingRide Control
Extra informatieBUCKET-GP, 3.4 CYD, HO
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CLEAN EMISS MOD - T4F
COUNTERWEIGHT,2712LBS,AGG,5PCS
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
GUARD, POWERTRAIN, SIDE
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, HL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LIGHTS, STD HALOGEN
LINES, AUX 3RD, HIGH LIFT
Online Owner's Manual
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
RADIO READY, BLUETOOTH,MIC,AUX
SEAT, DELUXE
SIDE MIRROR, RH
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
TOOLBOX AUX
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
WEATHER, STANDARD
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
2000
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMay 22
  • Goed
meters, cabine, console
2400
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
400
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1000
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1400
  • Ja
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
400
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
900
  • 3.8 yard
  • 3.8 yard
  • Overall good condition
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 80%
  • Overall good condition
  • 20.5R26
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall good condition
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen