Snel Zoeken

CAT 930M AG HL

CAT 930M AG HL

Jaar
2021
Gebruiksuren
5.400 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Pueblo, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 930M AG HL
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieWielladers
SerienummerJ5K00400
Voorraad nummer521517
Catalogus nummer10117058
Jaar2021
Uren5.400 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPueblo, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW169.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
RijregelingRide Control
Extra informatie2021 CATERPILLAR 930M HL LOADER
5394 BW 4/11/24
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
BATTERIES 1000CCA,(2)24V/115A
BUCKET-LM, 5.5 YD3, FUS, BOCE
CAB, DELUXE AC,HEAT,DEF, ROPS
CLEAN EMISSIONS MODULE TIER 4 FI
CTWT, HEAVY, 2668LBS, 5PCS
DIFFERENTIAL, LOCK FRONT
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE,C7.1, 164HP, TIER 4 FINAL
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD POLY/STEEL
GUARD, CRANKCASE
GUARD, DRIVESHAFT
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HEADLINER, HIGH LIFT W/Z-BAR,
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, HL
HYDRAULICS, STANDARD
JOYSTICK FNR ELECTRONIC
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LCD DISPLAY W/REARVIEW CAMERA
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LIGHTS, STD HALOGEN
LINES, AUX 3RD, HIGH LIFT
LOAD SENSING HYD. SMV SIGN,
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
REARVIEW MIRRORS, FLOOR MAT,
RECOVERY HITCH & PIN
RIMPULL,CREEPER, PWR MODES
SEAT, DELUXE AIR, VINYL,W/3"BELT
STANDARD RADIO (12V), DUAL USB
STEERING, STANDARD
SUNSCREEN, FRT & RR, EPA LABEL,
THROTTLE LOCK, REAR DEFROST,
TIRES,20.5R25 HECULES HDR325 L3
TOOLBOX AUX
TRANSMISSION,PWR SF 4F-4R
WASHER-WIPERS, HEAT EXT.MIRRORS
WEATHER, THERMAL BYPASS 120V
WET DISC BRAKES, TRAVEL ALARM,
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen