Snel Zoeken

CAT 930M

CAT 930M

Jaar
2019
Gebruiksuren
1.558 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Eau Claire, WI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 930M
Fabick CAT
CategorieWielladers
SerienummerKTG04831
Voorraad nummerKTG04831
Catalogus nummer10080682
Jaar2019
Uren1.558 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEau Claire, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW207.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
RijregelingRide Control
Extra informatie930M WHEEL LOADER
BUCKET, GP, 3.2YD3, FUS
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
COUNTERWEIGHT, HEAVY
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, FULL COVER
HOOK, BLANK (QC)-IT
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
POMPS TIRE SWAP
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, CD, DELUXE
SEAT, DELUXE
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 BS VJT * L3
TOOLBOX AUX
WEATHER, COLD START 120V
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1910
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFront right is broken
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • Nee
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • GoedRed/ good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
400
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1000
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1400
  • Ja
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
800
  • 3 yard ?
  • Overall good condition
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 70%
  • Overall good condition
  • 20.5 R25
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall good condition
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen