Snel Zoeken

CAT 926M QC

CAT 926M QC

Jaar
2021
Gebruiksuren
883 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCAT 926M QC
Wheeler Machinery Co.
CategorieWielladers
SerienummerW5L01447
Voorraad nummerBCP00273U
Catalogus nummer10105380
Jaar2021
Uren883 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW218.700 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
RijregelingRide Control
Extra informatieAUX ECM
CAB, DELUXE
CTWT, STANDARD, 763LBS, 2 PCS
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, 2V, CPLR READY, SL
HYDRAULICS, STANDARD, SL
JUMPER LINES, NONE
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LIGHTS, STD, LED
LINES, AUX 3RD, NONE
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKING, PHYTO-SANITARY WOOD
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 02/06/24 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD, DUAL MODE
TIRES, 20.5R25 TI MXL * L3
TOOLBOX AUX, NONE
WEATHER, COLD START 120V
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen