Snel Zoeken

CAT 926M HL

CAT 926M HL

Jaar
2022
Gebruiksuren
618 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 926M HL
Fabick CAT
CategorieWielladers
SerienummerW5L01773
Voorraad nummerW5L01773
Catalogus nummer10113197
Jaar2022
Uren618 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMilwaukee, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW239.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
RijregelingRide Control
Extra informatieBUCKET-GP, 3.4 CYD, HO
CAB, DELUXE
CLEAN EMISS MODULE - T4F
COUNTERWEIGHT, STANDARD
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, HL
HYDRAULICS, STANDARD, HL
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LIGHTS, AUX, LED, PREMIUM
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, HIGH LIFT
Online Owner's Manual
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 XTLA L2, MI
TOOLBOX AUX, NONE
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
WARNING, BEACON, STROBE
WEATHER, COLD START 120V
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1810
  • Nee
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPaint is scratched & chipped
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
600
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDec 22
  • Goed
meters, cabine, console
2410
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • Nee
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
400
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1100
  • Ja
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
400
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
900
  • 3.8 yard
  • 3.8. Yard
  • Overall good condition
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 60%
  • Overall good condition
  • 20.6R25
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall good condition
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen