Snel Zoeken

CAT 926M HL QC

CAT 926M HL QC

Jaar
2023
Gebruiksuren
1.386 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCAT 926M HL QC
Wheeler Machinery Co.
CategorieWielladers
SerienummerW5L03066
Voorraad nummerBCP01731U
Catalogus nummer10104842
Jaar2023
Uren1.386 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW235.600 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
RijregelingRide Control
Extra informatie*CHASSIS AR
*ELECTRONICS AR
*HYDRAULIC AR
*INSTALLATION AR
*POWER TRAIN AR
3V)
CAB, DELUXE
CTWT, STANDARD, 763LBS, 2 PCS
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, HL
HYDRAULICS, STANDARD, HL
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, HIGH LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRICED 02/07/24 DA (HILIFT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER,FUSION,HIGH VIS
SEAT, DELUXE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SIDE MIRROR, RH
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 MX XTLA * L2
TOOLBOX AUX, NONE
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, COLD START 120V
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen