Snel Zoeken

CAT 926M

CAT 926M

Jaar
2015
Gebruiksuren
2.983 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

PETERSON CAT
Medford, OR
+1 8448259200
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 926M
Peterson Machinery Co.
CategorieWielladers
SerienummerLTE00367
Voorraad nummerKM05385
Catalogus nummer10118599
Jaar2015
Uren2.983 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMedford, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW144.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatieBUCKET-GP, 2.7 YD3, FUS
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CTWT, STANDARD, 763LBS, 2 PCS
CUTTING EDGE, BOLT ON, 4 PIECE
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
GUARD, CRANKCASE
GUARD, POWERTRAIN, LOWER
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
INLAND FREIGHT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN/HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, FUSION
SEAT, DELUXE
STANDARD RADIO (12V)
STEERING, STANDARD, DUAL MODE
TIRES, 17.5R25 MX XHA * L3 1PC
WEATHER, COLD START 120V
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen