Snel Zoeken

CAT 926M HRQ

CAT 926M HRQ

Jaar
2019
Gebruiksuren
10.202 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 926M HRQ
Michigan CAT
CategorieWielladers
SerienummerLTE06037
Voorraad nummerLTE6037-A
Catalogus nummer10098507
Jaar2019
Uren10.202 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGrand Rapids, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW94.904 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
LaadbakBucket
ContragewichtCounterweight
RijregelingRide Control
Stuurtype - WielSteering Type - Wheel
BrandblusserFire Extinguisher
Extra hydrauliekAuxiliary Hydraulics
AutoshiftAuto Shift
Hef - HoogLift - High
Extra informatieCAB, AC, HIGH LIFT, RC, HQC, BKT, 20.5R25
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
950
  • Goed
  • Goed
  • GoedLeft battery box cover very slight ding, right cover mounting bolt broken
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRR engine door outer fiberglass broken from fender mount, inner and outer shells delaminated from shaking, left engine door fiberglass broken from fender mount
  • Geselecteerde AfdelingenR&L front plastic cracked slight,
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaded slight in spots, scratches, few small surface rust spots mainly lower, left decal torn slight
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenGrill mesh bent slight, outer radiator shroud plastic cracked around edges
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLF ladder assembly bent backwards and down slight, should be able to straighten
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1610
  • JaRear view camera system also functioning
  • Ja
  • Cat AM/FM radio
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHeated, power adjustable mirrors
  • Goed
  • Goed
  • Goed29,830 miles, 28.0% idle time
  • Goed
  • Goed7/2023
  • Geselecteerde AfdelingenAir suspension seat, bottom cushion torn slight
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • JaSlight normal
  • JaTorn
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • C7.1 Cat diesel
  • Good
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedReversible hydraulic
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Ja
  • Ja
  • Turn signals good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Autoshift functioning
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
600
  • Ja
  • Service brakes good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Nee
  • GoedFunctioning
  • Goed
  • Goed
  • GoedAuxiliary hydraulic hoses removed by loader arm pivot, fittings capped off but steel lines on loader arm not capped
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
520
  • Ja
  • 4.4 cu yd 110%
  • 441-4460
  • Geselecteerde AfdelingenCracks welded by outer sides by moldboard
  • Geselecteerde AfdelingenLower front edges worn by outer side from cement feed bunker, cracks welded at bottom by moldboard, right side showing crack forming again
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedFusion hydraulic wedge style coupler
  • GoedWorn, flipped
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 40
  • 20.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanPower King Xert3HD1432NeeNeeNee
links achteraanPower King Xert3HD2056NeeNeeJa
Rechts vooraanPower King Xert3HD1330NeeNeeNee
Rechts achterPower King Xert3HD2158NeeNeeNee
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen