favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Laders
Wielladers
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT 924K
2013
7383 Hours
MILTON CAT
Merk
CAT 924K
Productgroep
Wielladers
Serienummer
PWR02003
Voorraad nummer
EQ284706
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT 924K
Home
Bouw
Laders
Wielladers
CAT
CAT 924K
Jaar
2013
Gebruiksuren
7.383 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 924K
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
100.459
MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT 924K
Milton CAT
Categorie
Wielladers
Serienummer
PWR02003
Voorraad nummer
EQ284706
Catalogus nummer
10119923
Jaar
2013
Uren
7.383 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Milford, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
100.459
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Emissieniveau
Emissions Level
Wettelijke status
Regulatory Status
Tier 2 conform
Tier 2 Compliant
Tier 1 conform
Tier 1 Compliant
Airconditioner
Air Conditioner
Koppeling - Snel
Coupler - Quick
Product Link
Product Link
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
ROPS - Ingesloten
ROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Spiegels
Mirrors
CE-plaatje
CE Plate
Type koppeling - Hydrauliek
Coupler Type - Hydraulic
Radio - AM/FM-radio
Radio - AM FM Radio
Laadbak
Bucket
Contragewicht
Counterweight
Differentieelblokkering
Differential Lock
Hef - Standard
Lift - Standard
Rijregeling
Ride Control
Stuurtype - Wiel
Steering Type - Wheel
Antidiefstalsysteem
Anti-theft System
Giek, GP
Boom, GP
Type differentieel - Beperkt
Differential Type - Limited
Autoshift
Auto Shift
Arrangement - Materiaalkraan
Arrangement - Material Handler
Vital Information Management System (VIMS - Beheersysteem vitale informatie)
Vital Information Management System (VIMS)
Extra informatie
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
16
3
1
reiniging vereist
Ja
s.o.s. taken
Nee
bumper
Goed
cab or canopy
Geselecteerde Afdelingen
Roof has damage
counterweight
Goed
crankcase guard / battery box
Goed
decals
Goed
differential supports
Goed
eng. enclose hood / stack
Goed
fenders
Goed
fiberglass
Goed
front frame
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
guards / screens
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
Paint is flaking from rust
plastic
Goed
pre-cleaner bowl
Goed
radiator grill & shroud
Goed
rear frame
Goed
sheet metal
Geselecteerde Afdelingen
Rust see previous pictures
steps / ladder
Zwak
Step is damaged
safety items
6
0
0
parking brake functioning
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
safety locks / pins
Ja
service brakes functioning
Ja
back up alarm
Goed
camera(s)
Goed
horn
Goed
rops
Goed
seat belt / date
Goed
secondary exit
Goed
meters, cabine, console
23
1
1
fuel level - operator station
83%
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Nee
huidige veiligheidshandleiding
Ja
geluidsisolatie
Ja
air conditioner
Goed
armrests
Goed
cab filter / heat vent louvres
Goed
cms panel
Goed
dash console
Goed
door / door seals
Goed
door latches & hinges
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards / mats
Goed
gauges
Goed
headliner
Goed
heater / defroster
Goed
hour meter - operator station
Goed
hydraulic controls
Goed
interior lights
Goed
interior plastic / fabric
Goed
mirrors
Geselecteerde Afdelingen
One mirror broken
monitor panel / display
Goed
pans/guards
Goed
radio
Goed
seat cushions / suspension / type
Zwak
Seat is ripped
switches
Goed
transmission controls
Goed
windows
Goed
windshield wipers
Goed
motor
11
0
0
apparent other engine damage
Nee
blow-by
Nee
epa decal legible
Ja
Nee
has engine been rebuilt?
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Nee
pre lube system
Nee
water in olie
Nee
arrangement number - engine
347-4030
engine s/n
C8N11630
hours on engine
7383
oliedruk (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
None
belts / pulleys - engine
Goed
engine oil level / condition
Goed
engine supports / mounts
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor
Goed
intake / air filters
Goed
oil filter condition / service hours
Goed
operating condition - engine
Goed
other
Goed
turbocharger / blower
Goed
koelsysteem
9
0
0
compression in radiator
Nee
coolant leaks
Nee
folded core radiator
Ja
Nee
olie in antivries
Nee
sand blast grid
Nee
standard radiator
Nee
7383
anti-freeze level / color / condition
Goed
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
fan shrouds / guards
Goed
hoses / tubes
Goed
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
7
0
0
blokverwarmer
Ja
etherhulp
Nee
jump start terminal
Ja
signal lights
Ja
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
pre-heater
Goed
product link / condition
Goed
starter / type
Goed
wiring
Goed
work lights
Goed
koppelomvormer
4
0
0
uren op koppelomvormer
7383
magnetische schermen geïnspecteerd
Nee
controls - torque converter
Goed
leaks - torque converter
Goed
torque converter - torque converter
Goed
universal joints - torque converter
Goed
transmissie
13
0
0
arrangement number - transmission
3377053
transmission s/n
R03401
lekken - transmissie
Nee
mag-schermen gecontroleerd
Nee
transmissie - lawaaierig
Nee
case
Goed
controls - transmission
Goed
cooler
Goed
drive shaft
Goed
lines / fittings - transmission
Goed
operating condition - transmission
Goed
pump - transmission
Goed
seals
Goed
temp / pressure gauges
Goed
torque converter - transmission
Goed
transmission
Goed
transmission - forward shifts
Goed
universal joints - transmission
Goed
besturing
10
0
0
scharnier p & b
Goed
handmeeteenheid
Goed
leidingen/fittingen - besturing
Goed
pompen
Goed
stuurcilinder
Goed
stuurkoppeling
Goed
stuurkleppen / pompen
Goed
stuurwielkanteling / diepteverstelling
Goed
aanvullende besturing
Goed
kleppen
Goed
rem
15
0
0
houdt in parkeerstand
Ja
lekken - rem
Nee
houdt welke versnelling?
All
accumulator
Goed
accumulators
Goed
brake drums / rotors
Goed
brake linkage
Goed
compressor
Goed
control valve
Goed
hydraulic pumps
Goed
leaks - brake
Goed
lines
Goed
lines / tubes
Goed
master cylinder
Goed
parking brake - brake
Goed
pedal
Goed
pump - brake
Goed
type (wet, dry)
Goed
asmontages
4
0
0
front differential hours
7383
left front final drive hours
7383
left rear final drive hours
7383
rear differential hours
7383
right front final drive hours
7383
right rear final drive hours
7383
voordifferentieel magnetische plug gecontroleerd
Nee
links vooraan eind magnetische plug gecontroleerd
Nee
links achteraan eind magnetische plug gecontroleerd
Nee
achterdifferentieel magnetische plug gecontroleerd
Nee
rechts vooraan eind magnetische plug gecontroleerd
Nee
rechts achteraan eind magnetische plug gecontroleerd
Nee
front axle
Goed
front axle housing
Goed
rear axle housing
Goed
wheel lugs & rims - axle assemblies
Goed
hydrauliek
12
0
0
lekken - hydrauliek
Nee
accumulator charge - ride control
Goed
attachment cylinder
Goed
bucket & hoist kickout
Goed
bucket cylinder
Goed
control linkage
Goed
hose lines
Goed
hoses & tubes - hydraulics
Goed
lift cylinders
Goed
overall operating condition
Goed
pumps & valves
Goed
tank
Goed
tilt cylinder
Goed
uitrustingsstukken
1
0
0
hoekbezem
Nee
asfaltsnijder
Nee
blad
Nee
vorken
Nee
grijper
Nee
hydraulische veger
Nee
hefgiek
Nee
materiaaloverslagarm
Nee
trillende verdichterplaat
Nee
operating condition - attachments / work tools
Goed
bak
9
1
1
high lift
Nee
standard lift
Ja
bucket bottom
Geselecteerde Afdelingen
bucket floor
Goed
bucket linkage - bucket
Goed
bucket linkage - bucket 1
Goed
bucket p & b
Goed
bucket sides
Goed
cutting edges
Zwak
Corner damaged, edge is worn
loader frame
Goed
loader pins & bushings
Goed
quick coupler
Goed
segments
Goed
eindaandrijvingen
8
0
0
Nee
differentials
Goed
front axle
Goed
front final drives
Goed
oscillation
Goed
rear axle
Goed
rear final drives
Goed
trunion
Goed
wheel lugs & rims - final drives
Goed
banden
Average Life Remaining - TIRES
90%
Aantal ketens
0
Rim Depth
12”
Bandgrootte - Banden
20.5R25
Reserve
Nee
Merk/serienummer#
Profieldiepte in 1/32"
% resterende levensduur
Geherprofileerd
Kloven in profiel/afgebroken stukken
Uitsnijdingen zijkant
Left Front
Firestone
30/32
90%
Nee
Nee
Nee
Left Rear
Firestone
30/32
90%
Nee
Nee
Nee
Right Front
Firestone
30/32
90%
Nee
Nee
Nee
Right Rear
Firestone
30/32
90%
Nee
Nee
Nee
algemene conditie
2
1
0
et product status report download
Nee
logged / active codes
Nee
machine start en is bedrijfsklaar
Ja
s.o.s. (alle compartimenten)
Nee
banden zijn opgepompt en berijdbaar
Ja
Nee
body
Geselecteerde Afdelingen
frame
Goed
general
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT 924K - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.