Snel Zoeken

CAT 924K

CAT 924K

Jaar
2014
Gebruiksuren
4.206 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ALTORFER INDUSTRIES
East Dundee, IL
+1 319 531 0379
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 924K
Altorfer Industries
CategorieWielladers
SerienummerPWR02972
Voorraad nummerUN00636
Catalogus nummer10121045
Jaar2014
Uren4.206 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEast Dundee, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW97.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliek - Derde klepAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
LaadbakBucket
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Product LinkProduct Link
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ContragewichtCounterweight
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
Hef - StandardLift - Standard
RijregelingRide Control
Stuurtype - WielSteering Type - Wheel
Autom. smerenAuto Lube
Giek, GPBoom, GP
Extra hydrauliekdruk - Middelhoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
AutoshiftAuto Shift
Vital Information Management System (VIMS - Beheersysteem vitale informatie)Vital Information Management System (VIMS)
SpiegelsMirrors
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Extra informatieInspection and photos as of 11-16-23 at 4,026 hrs.

Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1530
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft side panel mount broken. Rubs access door
  • Geselecteerde AfdelingenMinor dings
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDented and bent
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1911
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakInoperable
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSmall holes
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • ELC
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
420
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWeeping at rod seal. Pin movement
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
700
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
730
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWeeping at fittings
  • Geselecteerde AfdelingenWeeping at rod seals
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWeeping at rod seals
bak
900
  • Nee
  • Ja
  • 96"
  • Clam shell MP
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 70%
  • 20.5R25
  • Nee
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontGoodyear3275NeeNeeNee
Left RearGoodyear2865NeeNeeNee
Right FrontGoodyear3275NeeNeeNee
Right RearGoodyear3070NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected 11-16-23 at 4026 hrs.
  • Machine runs, drives and operates as it should. Decent overall condition.
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen