Snel Zoeken

CAT 924HZ

CAT 924HZ

Jaar
2009
Gebruiksuren
14.001 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 924HZ
Michigan CAT
CategorieWielladers
SerienummerPED00637
Voorraad nummerPED637
Catalogus nummer10118304
Jaar2009
Uren14.001 h
LandVerenigde Staten
PlaatsNovi, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW49.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
SpiegelsMirrors
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
LaadbakBucket
ContragewichtCounterweight
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
Hef - StandardLift - Standard
Stuurtype - WielSteering Type - Wheel
BrandblusserFire Extinguisher
AutoshiftAuto Shift
Extra informatieCAB, AC, PIN ON BKT, STD DIFF, AUTO SHIFT, 20.5R25
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
480
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRear decal cracking and faded.
  • Geselecteerde AfdelingenRight side cracked in rear at bottom. Stack dented in center and tip bent
  • Geselecteerde AfdelingenRight front and both rear bent slight
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth sides bent slight
  • Geselecteerde AfdelingenScratches with rust. Has been touched up in spots
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDented at top left and pushed in slight
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenBottom step bent slight on both sides. Left ladder bent slight
safety items
402
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • ZwakInoperable
  • Goed
  • ZwakNo seatbelt installed
  • Goed
meters, cabine, console
1370
  • Full
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • GoedTo cold outside to test
  • Geselecteerde AfdelingenLeft armrest missing. Right torn and taped together
  • Geselecteerde AfdelingenLeft louver broken
  • Geselecteerde AfdelingenScratches and scuffs. Screw missing from gauge cluster
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTorn on left side near seat. Worn
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDirty
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCat AM/FM radio has a line thru screen. Does work
  • Geselecteerde AfdelingenAir suspension seat a little loose. No holes in seat.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
810
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • GoedRed full and clean
  • Goed
  • Goed
  • GoedHydraulic driven
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBottom front flood lights inoperable
transmissie
710
  • Nee
  • Nee
  • Trans leaking from top and running down backside. Possible seal. Further inspection needed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenOperates good through all speeds. Spins tires in second gear in a pile. Auto shift not working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
520
  • Geselecteerde AfdelingenP&B have slight movement
  • Goed
  • Goed
  • GoedBoth dry
  • Geselecteerde AfdelingenP&B have slight movement
  • Goed
  • Goed
rem
500
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet inboard
asmontages
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
711
  • Nee
  • ZwakInoperable
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenShows normal wear
  • Goed
  • GoedBoth dry
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDry
bak
170
  • Nee
  • Ja
  • 100” wide Cat bucket
  • Geselecteerde AfdelingenShows wear
  • Geselecteerde AfdelingenShows wear. Cracked on right side with multiple dents
  • Geselecteerde AfdelingenP&B have approximately 1/4” movement
  • Geselecteerde AfdelingenP&B have approximately 1/8” movement
  • Geselecteerde AfdelingenShows wear
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear. Both outside edges do not have a flip left
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenP&B have approximately 1/8” movement
eindaandrijvingen
510
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLight rust between hub and rim on all 4 rims.
banden
  • Nee
  • Approximately 55% remaining.
  • 20.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontDouble Coin REM232/3282%NeeNeeNee
Left RearPrimex RS30012/3230%NeeNeeNee
Right FrontDouble Coin REM232/3282%NeeNeeNee
Right RearPrimex RS30010/3225%NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Has active transmission code see product status report
algemene conditie
210
  • Ja
  • JaHas active transmission code. See product status report.
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen