Snel Zoeken

CAT 924G

CAT 924G

Jaar
2004
Gebruiksuren
3.779 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MILTON CAT
Richmond, VT
+1 7747376569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 924G
Milton CAT
CategorieWielladers
SerienummerDDA00616
Voorraad nummerEQ279139
Catalogus nummer10112264
Jaar2004
Uren3.779 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRichmond, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW56.522 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Tier 2 conformTier 2 Compliant
Tier 1 conformTier 1 Compliant
AirconditionerAir Conditioner
Koppeling - SnelCoupler - Quick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
LaadbakBucket
ContragewichtCounterweight
Stuurtype - WielSteering Type - Wheel
Extra hydrauliek - Derde klepAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
Extra hydrauliekdruk - Middelhoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Radio - AM/FM-radio met CD-spelerRadio - AM FM CD Radio
AutoshiftAuto Shift
Type differentieel - SchuivenDifferential Type - Slip
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
7112
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakSignificant corrosion around cab bottom and sides
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakSignificant corrosion on all sheet metal
  • Goed
safety items
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • NeeSevere corrosion on steering lock
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1492
  • 65%
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Zwak
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • ZwakCab floor rusted
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHeadliner sagging but clean
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDirection selector switch only works after cycling it a few times
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
motor
811
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Engine smokes excessively. Grayish white smoke
  • H
  • W
  • ZwakBearing noise from accessory drive area. Worn belts
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
koelsysteem
414
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • ZwakNo antifreeze due to severe leak
  • Zwak
  • ZwakSevere corrosion
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakEntire bottom of radiator rusted through. Radiator supports rusted through.
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Play with direction selector switch while holding key in start position to start engine. Will not start otherwise.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koppelomvormer
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1210
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTilt only
  • Goed
rem
1210
  • Nee
  • Nee
  • Parking brake system needs adjusting or wear items replaced
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNeeds adjusting
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet
asmontages
400
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
930
  • JaEvidence of leak near aux coupler area
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
010
  • JaAngle, float snow plow
  • Geselecteerde Afdelingen
bak
234
  • 2.7 yd
  • Aq30800144
  • 100 in
  • Nee
  • Ja
  • ZwakHoles and dents in bucket bottom
  • Zwak
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakRight side rusted through
  • Zwak
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 95%
  • 20.5R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontFirestone VersaBuilt AP3295NeeNeeNee
Left RearFirestone VersaBuilt AP3295NeeNeeNee
Right FrontFirestone VersaBuilt AP3295NeeNeeNee
Right RearFirestone VersaBuilt AP3295NeeNeeNee
algemene conditie
021
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Zwak
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen