Snel Zoeken

CAT 920-14

CAT 920-14

Jaar
2021
Gebruiksuren
1.361 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Mebane, NC
+001 8669488988
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 920-14
Gregory Poole Equipment Company
CategorieWielladers
SerienummerSL400388
Catalogus nummer10120600
Jaar2021
Uren1.361 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMebane, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW160.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
LaadbakBucket
Hef - StandardLift - Standard
Tier 2 conformTier 2 Compliant
Tier 1 conformTier 1 Compliant
Emissieniveau - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Emissieniveau - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Emissieniveau - EU - EU STAGE VEmissions Level - EU - EU STAGE V
Wettelijke status - CAT_Companion LabelRegulatory Status - CAT_Companion Label
Wettelijke status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_EU_China ExportRegulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_EU_China Export
Koppeling - SnelCoupler - Quick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
RijregelingRide Control
Stuurtype - WielSteering Type - Wheel
Extra hydrauliek - Derde klepAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
AutoshiftAuto Shift
ContragewichtCounterweight
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1510
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • GoedMinor cosmetics
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPaint scratched on the counterweight
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
600
  • NeeNeeds adjustment
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GoedAftermarket "echo" style
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed04/2024
meters, cabine, console
2200
  • Full
  • 50%
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedFair blades
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • N
  • N
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
500
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • GoedCharging well.
  • GoedBatteries recently replaced.
  • GoedStarts well.
  • Goed
  • Goed
transmissie
1200
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBoth directions working well.
  • Goed
besturing
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1100
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet brakes.
asmontages
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
900
  • Nee
  • Goed
  • GoedFloat works. No kickouts installed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
900
  • 3.5 cubic yards
  • 107.4"
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 80%
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanMichelin 20.5R2580%Nee
links achteraanMichelin 20.5R2580%Nee
Rechts vooraanMichelin 20.5R2580%Nee
Rechts achterMichelin 20.5R2580%Nee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection done @ 1361hrs
algemene conditie
300
  • Nee
  • Ja
  • Ja@ 1352HRS
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen