Snel Zoeken

CAT 908M A+

CAT 908M A+

Jaar
2019
Gebruiksuren
606 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 908M A+
Michigan CAT
CategorieWielladers
SerienummerK5800827
Voorraad nummerK58827
Catalogus nummer10110264
Jaar2019
Uren606 h
LandVerenigde Staten
PlaatsShelby Twp., Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW84.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
EmissieniveauEmissions Level
AirconditionerAir Conditioner
Koppeling - SnelCoupler - Quick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
SpiegelsMirrors
ZwaailampBeacon
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
LaadbakBucket
ContragewichtCounterweight
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
Hef - StandardLift - Standard
Stuurtype - WielSteering Type - Wheel
Extra hydrauliek - Derde klepAuxiliary Hydraulics - 3rd Valve
Type differentieel - BeperktDifferential Type - Limited
Extra informatieCAB, AC, 3V, ISO HQC, BKT, 405/70-20
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1200
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedIn place and straight
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
301
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • ZwakNot working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1910
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBottom front louver under seat missing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWorking shows 518hrs,
  • GoedRight pilot operated joystick controls
  • Goed
  • Goed
  • GoedMirrors in place
  • Goed
  • GoedManual seat suspension
  • Goed
  • GoedCab glass in place (no chips or cracks)
  • GoedFront and rear wipers working
motor
700
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Powered by caterpillar C3.3L 4-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
500
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • GoedHydraulic
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • NeeEquipped wirh glow plugs for cold weather starting
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAll floodlights on machine working
transmissie
700
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedOperated good in both speeds operated 8mph in low amd 12mph in high
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
500
  • GoedNo movement seen in center pin area
  • Goed
  • Goed
  • GoedDry
  • Goed
rem
600
  • Ja
  • Service and parking brake operated good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet inboard
hydrauliek
801
  • Auxiliary hydraulics lumbed to top of coupler
  • Zwak(Not equipped with kickouts)
  • GoedDry
  • GoedRight pilot operated joystick control
  • Goed
  • Goed
  • GoedBoth dry
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
800
  • 1.4yd
  • 81in
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedIn good condition and has a flip left
  • Goed
  • Goed
  • GoedHydraulic operated horizontal pin lock coupler, operated good
eindaandrijvingen
600
  • GoedDifferential lock function working.
  • GoedPinion and wheel seals are dry
  • Goed
  • GoedPinion and wheel seals are dry
  • Goed
  • Goed
banden
  • 405/70-20
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanDunlop (SP T9)2080NeeNeeNee
links achteraanDunlop (SP T9)1975NeeNeeNee
Rechts vooraanDunlop (SP T9)19975NeeNeeNee
Rechts achterDunlop (SP T9)1875NeeNeeNee
algemene conditie
300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen