Snel Zoeken

CAT 906-14

CAT 906-14

Jaar
2023
Gebruiksuren
16 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Oberhausen
+49 2086569921
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 906-14
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieWielladers
SerienummerHZ600647
Voorraad nummerHZ600647
Catalogus nummer10127443
Jaar2023
Uren16 h
LandDuitsland
PlaatsOberhausen, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)op aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieBUCKET CONDITION: 90 %
Online Owner's Manual
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 90 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen