Snel Zoeken

CAT 906H

CAT 906H

Jaar
2014
Gebruiksuren
2.928 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 906H
NMC CAT - Council Bluffs
CategorieWielladers
SerienummerJRF01678
Voorraad nummerEQN200561
Catalogus nummer10118247
Jaar2014
Uren2.928 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOmaha, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW45.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
ContragewichtCounterweight
KoppelingCoupler
Extra hydrauliekAuxiliary Hydraulics
AutoshiftAuto Shift
Extra informatie906H2 COMPACT WHEEL LOADER
906H2 CWL CFG 3
AIR CONDITIONER AND HEATER
ALARM, BACK UP
CAB DELUXE
COMPACT WHEEL LOADERS
Engine, 55KW,T41 - S/N- 8DN0589
EXHAUST, CAB
HARNESS, WIRING, WORKTOOL
HEATER ENGINE COOLANT, 120V
Instructions, ANSI
JOYSTICK, PILOT 3 VALVE
Lights, Cab, Working Light (Four)
Lights, Roading RH Drive Dip
Lines, Hyd Pump, STD
LINES, HYDR, STD
MSS NONE
Online Owner's Manual
PRECLEANER
SEAT BELT, RETRC ANTI SYNCH 3"
Sound Suppresion, STD
SSL CPLR, Stnd Flow
STEER SYSTEM, STD FLOW 12 MPH
Tires, 405/70
TRANS 12 MPH DIFF LOCK PILOT
Valve, Drain, ECO
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1630
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCracked and peeling
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight front is damaged
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratched, chipped and faded
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
401
  • JaBrake hold - Good condition
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakSeat belt - Gauges - Operator Station, Console / Aged out
  • Goed
meters, cabine, console
1601
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Seat Belt
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDoors - Good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedGlass and Mirrors - Good condition
  • Goed
  • ZwakSeat suspension is not working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
410
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • No
  • Fuel System - Good condition
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNeeds service
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
601
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakTop radiator hose is leaking
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
510
  • Ja
  • Nee
  • Lighting - Right rear cab light not working, right from turn signal not working
  • GoedElectric
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLighting - Right rear cab light not working, right from turn signal not working
koppelomvormer
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedFront and reverse - Good condition
  • Goed
besturing
801
  • ZwakWorn loose
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1200
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
asmontages
300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
810
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHose to quick coupler cylinder is leaking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
550
  • TSWGP009993
  • 1.2 cyd
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorn needs flipped
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 25
  • 405-70R-18
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontDunlop1625NeeNeeNee
Left RearDunlop1625NeeNeeNee
Right FrontDunlop1625NeeNeeNee
Right RearDunlop1625NeeNeeNee
algemene conditie
300
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen