Snel Zoeken

CAT 972 QC

CAT 972 QC

Jaar
2023
Gebruiksuren
409 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Vernal, UT
Basis informatie
MerkCAT 972 QC
Wheeler Machinery Co.
CategorieWielladers
SerienummerFFB00283
Voorraad nummerAA009798U
Catalogus nummer10105367
Jaar2023
Uren409 h
LandVerenigde Staten
PlaatsVernal, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW565.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieAIR INLET PRECLEANER, TURBINE
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AXLE OIL COOLER, ED
AXLES, MAN/OPEN, SGR, AOC,JSTK
CAB, DELUXE, STRG JOYSTICK
COOLING CORES, 9FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
FAN, STANDARD
FENDERS, FRONT W/REAR EXTN
FILTRATION, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 2V RC STD/HL
KIT, COUPLER HYDRAULIC SUPPLY
LANE 2 ORDER
LEVERS 2V, STEERING JOYSTICK
LIGHTS, HALOGEN
LINKAGE, STANDARD LIFT
LUBRICATION, MANUAL, STD
NO QUICK COUPLER READY
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRICED 01/31/24 DA (QC)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
PROTECTION, CYLINDER ROD
REGIONAL PKG 14A,AM-N LHD JSTK
ROLL ON-ROLL OFF
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STANDARD PACKAGE
STARTING, COLD (120V)
STEERING SYS, STD JSTK
STORAGE PROTECTION
TECHNOLOGY, PAYLOAD, ASSIST
TIRES, 26.5R25 MX XHA2 ** L3
WINDOWS, STANDARD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen