Snel Zoeken

CAT 914MHL

CAT 914MHL

Jaar
2016
Gebruiksuren
8.865 h
Video's van CAT 914MHL
Video's van CAT 914MHL
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Sedalia, MO
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 914MHL
Foley Equipment Company
CategorieWielladers
SerienummerH2400174
Voorraad nummerXUC0004
Catalogus nummer10098627
Jaar2016
Uren8.865 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSedalia, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW69.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
VERLICHTINGSSYSTEEMLIGHTING SYSTEM
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekdrukAuxiliary Hydraulics Pressure
MotorkappenEngine Enclosures
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
ContragewichtCounterweight
RijregelingRide Control
Giek, GPBoom, GP
AutoshiftAuto Shift
Hef - HoogLift - High
Extra informatie.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN THE PRICE

3V QUICK DISCONNECT PUSH FIT
ALARM, BACK-UP
CAB, DELUXE, SINGLE BRAKE
FENDERS, FULL COVER
HEATER AND AIR CONDITIONER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 3V/1L, HI LIFT
LIGHTS, ROADING, RH DIP
LIGHTS, STD, HALOGEN
MIRROR, REAR VIEW
Online Owner's Manual
RADIO, CATERPILLAR
RORO W/RIMS W/TIRES.
SEAT BELT, RETRACTABLE 3"
SECURITY SYSTEM, NONE
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STEERING, STANDARD
TIRES, 17.5-25,
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1220
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenTOP OF CAB HAS PAINT PEELING AND SOME RUST. NO DENTING OBSERVED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedGOOD FOR AGE AND HOURS
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSTEPS ARE BENT SOME, RIGHT SIDE IS VERY MINIMAL
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1130
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSOME WEAR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCUSHION AND SEAT BACK HAVE SOME HOLES
  • Geselecteerde AfdelingenDIFF LOCK, GEAR SELECT SWITCHES ARE WORN SOME, STILL FUNCTIONAL
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Ja
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
810
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenNOT WORKING CORRECTLY
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
620
  • CH-09-02149-16
  • 94”
  • ANGLE IRON ON TOP OF BUCKET IS BENT IN SOME (CENTER)
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHAS SOME WEAR, STILL USABLE
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLOWER P&B HAVE SOME PLAY 1/4” OR LESS
  • Goed
eindaandrijvingen
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 77%
  • FEW CUTS AND SCRATCHES
  • 17.5-25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanGALAXY MPC24/3277JaNee
links achteraanGALAXY MPC24/3277NeeNee
Rechts vooraanGALAXY MPC25/3280JaNee
Rechts achterGALAXY MPC23/3274NeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 8861 HOURS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen