CASE 570NEP

CASE 570NEP

Prijs
51.765 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
1976 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCASE 570NEP
CategorieWielladers
SerienummerJJGN570NEGC737191
Voorraad nummerE154290
Catalogus nummerCU4502609
Jaar2016
Uren1976 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEloy, AZ
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 51.765
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
OROPSOROPS
AANDRIJVING 4 WIELEN4-WHEEL DRIVE
BEDIENINGEN, HENDELCONTROLS, LEVER
Extra informatieTIRE SIZE FRONT: 12-16.5 NHS
ECM DOWNLOAD: NO
ROPS: OPEN
TIRE SIZE REAR: 19.5L-24
DRIVE: 4WD
ENGINE TIER RATING: TIER 4
HAND METERING UNIT
GANNON: 85IN BOX
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
EMPIRE MACHINERYZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment Staff
Telefoon:+1 480 633 4100
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon