Schaeff TW70

Schaeff TW70

Prijs
41.988 USD
Jaar
2011
Gebruiksuren
3220 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkSchaeff TW70
Categoriewielgraafmachine
SerienummerTW00700315
Voorraad nummerTW00700315
Catalogus nummerCU4498897
Jaar2011
Uren3220 h
LandDuitsland
PlaatsWiedemar
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 41.988
BTW (19%)$ 7.978
Prijs inclusief BTW$ 49.965
Features
Extra informatieBUCKET 2 CONDITION: 60 %
OPERATING WEIGHT: 6.8 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 20 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 20 %
CUTTING WIDTH: 300 MM
CUTTING WIDTH: 1500 MM
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Steve Muehlberg
Duitsland
Telefoon:+49 34207 79126
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon