Neuson 6503

Neuson 6503

Prijs
58.212 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
3042 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkNeuson 6503
Categoriewielgraafmachine
SerienummerPAL00510
Voorraad nummerNEUSO00510
Catalogus nummerCU4478705
Jaar2014
Uren3042 h
LandDuitsland
PlaatsStraubing
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 58.212
BTW (19%)$ 11.060
Prijs inclusief BTW$ 69.272
Features
Extra informatieTIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
BUCKET CONDITION: 70 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
OPERATING WEIGHT: 6.5 T
LENGTH OF STICK: 1700 MM
BUCKET 3 CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 400 MM
CUTTING WIDTH: 600 MM
ENGINEPOWER: 69 HP
BUCKET 2 CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Edmund Steininger
Duitsland
Telefoon:+49 89 32197111
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon