John Deere & CO. 190DW - wielgraafmachine - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

John Deere & CO. 190DW

John Deere & CO. 190DW

Jaar
2010
Gebruiksuren
6.665 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Mason City, IA
+1 888 363 3921
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkJohn Deere & CO. 190DW
Ziegler CAT
Categoriewielgraafmachine
Serienummer90031115
Voorraad nummerEQ0112258
Catalogus nummer10093983
Jaar2010
Uren6.665 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMASON CITY, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW55.200 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
BladBlade
Extra informatieCab
Heat
A/C
Blade
Aux hyd
74 inch ditch cleaning bucket
10.00-20 tires

10.00-20 tires
74in ditch cleaning bucket
AO EXCAVATOR
AUX. HYDRAULICS
CAB, HEAT, A/C
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1940
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
520
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1040
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
100
  • Nee
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1000
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
711
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakRight rear outrigger non operable
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
310
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
bak
410
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen