favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Graafmachines
wielgraafmachine
Fuchs
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
Fuchs MHL331
2001
8332 Hours
MICHIGAN CAT
Merk
Fuchs MHL331
Productgroep
wielgraafmachine
Serienummer
3311100377
Voorraad nummer
100377-A
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Search
Terug naar zoekresultaten
Fuchs MHL331
Home
Bouw
Graafmachines
wielgraafmachine
Fuchs
Fuchs MHL331
Jaar
2001
Gebruiksuren
8.332 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van Fuchs MHL331
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
35.509
MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
Fuchs MHL331
Categorie
wielgraafmachine
Serienummer
3311100377
Voorraad nummer
100377-A
Catalogus nummer
10013374
Jaar
2001
Uren
8.332 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Novi, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
35.509
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Extra informatie
AS IS, WHERE IS
FUCHS-CAB, MATERIAL HANDLER
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
9
7
0
extra fuel tanks
Nee
s.o.s. taken
Nee
battery box
Goed
bottom guarding
Geselecteerde Afdelingen
Multiple belly pans are missing
cab or canopy
Goed
cab posts
Goed
car body
Goed
counterweight
Geselecteerde Afdelingen
Scratched
decals
Geselecteerde Afdelingen
draw bar / tie downs
Goed
fenders / skirt
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
main frame welds
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
Faded and scratched and also has surface rust
sheet metal
Geselecteerde Afdelingen
side doors
Geselecteerde Afdelingen
Right rear is bent
steps / ladder
Geselecteerde Afdelingen
Multiple bent steps
safety items
4
3
0
cabinebeveiligingen
Nee
rops
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
safety decals in place / legible
Ja
secondary exit
Ja
brake hold
Goed
horn
Goed
hydraulic lockout
Goed
safety locks / pins
Geselecteerde Afdelingen
seat belt / date
Geselecteerde Afdelingen
swing brake
Goed
travel alarm
Geselecteerde Afdelingen
Inoperable
meters, cabine, console
3
11
0
huidige o&mm
Nee
huidige onderdelenhandleiding
Nee
huidige veiligheidshandleiding
Nee
air conditioner
Geselecteerde Afdelingen
Inoperable
dash console
Geselecteerde Afdelingen
Steering left side switches are not secure
door latches / seals
Geselecteerde Afdelingen
Inside door prop latch has a bungee cord strapped to it
floor boards / mats
Geselecteerde Afdelingen
Floor mat is worn and ripped
glass / mirrors
Geselecteerde Afdelingen
Upper and lower front windows are plexiglass and top window is broken And no outside mirrors
headliner
Geselecteerde Afdelingen
Dirty
heater
Geselecteerde Afdelingen
Inoperable
meter replaced / working
Goed
monitoring panel / display
Goed
operator controls
Geselecteerde Afdelingen
Both joysticks have some play and right joystick is missing buttons
seat cushion / arm rest
Geselecteerde Afdelingen
Both cushions are dirty and ripped
seat suspension type / condition
Goed
switches
Geselecteerde Afdelingen
windshield wipers
Geselecteerde Afdelingen
Inoperable
motor
7
2
0
blow-by
Nee
compressie in radiator
Nee
epa decal legible
Nee
vloeistofpeil ok?
Ja
kloppen
Nee
olielekken
Ja
Looks like oil pan is leaking and where hydraulic pump mounts to flywheel
pre lube system
Nee
water in olie
Nee
air cleaners
Geselecteerde Afdelingen
anti-freeze color / level
Goed
Green
engine supports
Goed
exhaust / muffler / stack
Geselecteerde Afdelingen
Exhaust tip is rusted out
fuel injection system
Goed
governor / control
Goed
oil filter condition / service hours
Goed
operating condition
Goed
turbocharger / blower
Goed
koelsysteem
4
2
0
lekken
Ja
belts / pulleys
Goed
coolers
Geselecteerde Afdelingen
Dirty and possibly leaking
fan
Goed
fan drive / type
Goed
radiator
Geselecteerde Afdelingen
Radiator is leaking and dirty
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
5
0
1
active codes
Nee
blokverwarmer
Nee
etherhulp
Nee
rotating beacon
Nee
signal lights
Ja
warning lights
Nee
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
electrical battery box
Goed
starter
Goed
wiring
Goed
work lights
Zwak
No lights are working and some are missing
besturing
8
1
0
vooras - besturing
Goed
handmeeteenheid
Goed
leidingen/fittingen - besturing
Goed
steering column / tilt
Goed
stuurkoppeling
Goed
werkingstoestand van de besturing
Goed
steering pump
Goed
steering wheel
Geselecteerde Afdelingen
Cracked a little
trekstangen/stangeinden
Goed
hydrauliek
2
7
1
opmerkingen - hydrauliek
Hydraulic leak underneath is bad needs attention left a good size puddle underneath
boom cylinder
Geselecteerde Afdelingen
Right cylinder is leaking at head seal
bucket cylinder
Geselecteerde Afdelingen
Leaking at head seal
control linkage
Geselecteerde Afdelingen
hose lines
Zwak
Multiple weathered and leaking lines underneath unit and at right boom cylinder
out rigger cylinder
Geselecteerde Afdelingen
All stabilizer cylinders are leaking at head seals
pump drive
Goed
pumps & valves
Geselecteerde Afdelingen
rotex
Geselecteerde Afdelingen
Shows some wear
stick cylinder
Goed
swing gear
Geselecteerde Afdelingen
Possibly leaking
giek & arm
1
3
0
giek & arm
Goed
giek & armpinnen
Geselecteerde Afdelingen
Show some wear
cilinderpinnen
Geselecteerde Afdelingen
pinnen & bussen
Geselecteerde Afdelingen
P&B have some movement
bak
0
1
0
opmerkingen - bak
No Bkt has a grapple attached shows some wear
bucket linkage
Geselecteerde Afdelingen
All H-Link P&B have a 1/16” of movement
eindaandrijvingen
4
2
0
as
Goed
asbouten
Goed
asbehuizing
Goed
behuizingen
Goed
planetaria/differentieel
Geselecteerde Afdelingen
Left front looks like plug or o-ring is leaking
wielogen & -velgen
Geselecteerde Afdelingen
Rims are rusted
banden
Opmerkingen - Banden
9.00-20
Merk/serienummer#
Profieldiepte in 1/32"
% resterende levensduur
Geherprofileerd
Kloven in profiel/afgebroken stukken
Uitsnijdingen zijkant
links vooraan
Solideal
50
65
Nee
Ja
Ja
links achteraan
Solideal
50
65
Nee
Ja
Ja
links achteraan midden
Solideal
48
65
Nee
Ja
Ja
Left Rear Inside
Solideal
50
65
Nee
Ja
Ja
Rechts vooraan
Solideal
32
40
Nee
Ja
Ja
Rechts achter
Solideal
50
65
Nee
Ja
Ja
Rechts achter midden
Solideal
37
40
Nee
Ja
Ja
Right Rear Inside
Solideal
50
65
Nee
Ja
Ja
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
Fuchs MHL331 - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.