Snel Zoeken

JLG 10054.SKYTRACK

JLG 10054.SKYTRACK

Jaar
2017
Gebruiksuren
1.200 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Enroute, MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkJLG 10054.SKYTRACK
Michigan CAT
Categorieverreiker
Serienummer0160079158
Voorraad nummer0160079158
Catalogus nummer10073878
Jaar2017
Uren1.200 h
LandVerenigde Staten
PlaatsENROUTE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW145.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
VERLICHTINGLIGHTING
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
STABILISATORSTABILIZER
ULTRALAGE ZWAVELDIESELBRANDSTOFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EROPSEROPS
SNELKOPPELINGCOUPLER, QUICK
ZWAAILAMPBEACON
VORKEN, PALLETFORKS, PALLET
Extra informatieEROPS - AC
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1100
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
601
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwak5/2016, expired
meters, cabine, console
1100
  • GoedFeels cool, could use freon checked
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
500
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Yellowish
  • Good
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Block heate, beacon good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed4 speed shuttle shift
  • Goed
besturing
900
  • 3 way steering functioning
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
100
  • Goed
banden
  • 90
  • 17.5-25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanFirestone L-22890NeeNeeNee
links achteraanFirestone L-22890NeeNeeNee
Rechts vooraanFirestone L-22890NeeNeeNee
Rechts achterFirestone L-22890NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Mechanical coupler
  • Forks, 48” tines, 74” carriage
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen