Caterpillar TL1255

Caterpillar TL1255

Prijs
148.500 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
1309 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar TL1255
Categorieverreiker
SerienummerML700826
Voorraad nummer014011231
Catalogus nummerCU4326820
Jaar2017
Uren1309 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTX
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 148.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieSTEERING, STANDARD
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
LOADCHART, NACD, TL1255D
FENDER, FRONT
MONITOR, NONE
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
PRODUCT LINK READY
WORKLIGHTS, NO A/C
CLIMATE PACK, STANDARD
RIDE CONTROL, NONE
CANOPY, OPEN
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
COUPLER, MANUAL, IT
INSTRUCTIONS, ANSI
FORK, DUAL TAPER 2" X 6" X 72"
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROADING, RH
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 400/75-28, FS, MT
AXLE, STANDARD
ROOF CAP
CARRIAGE, STANDARD 72"
ALARM, BACK-UP, STANDARD
Features
Extra informatieSTEERING, STANDARD
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
LOADCHART, NACD, TL1255D
FENDER, FRONT
MONITOR, NONE
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
PRODUCT LINK READY
WORKLIGHTS, NO A/C
CLIMATE PACK, STANDARD
RIDE CONTROL, NONE
CANOPY, OPEN
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
COUPLER, MANUAL, IT
INSTRUCTIONS, ANSI
FORK, DUAL TAPER 2" X 6" X 72"
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROADING, RH
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 400/75-28, FS, MT
AXLE, STANDARD
ROOF CAP
CARRIAGE, STANDARD 72"
ALARM, BACK-UP, STANDARD
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
MUSTANG RENTAL SERVICESZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Anthony Olivares
Telefoon:+1 713 452 2000
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon