Snel Zoeken

CAT TL943CHRC

CAT TL943CHRC

Jaar
2015
Gebruiksuren
2.929 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

PETERSON TRACTOR CO
San Leandro, CA
+1 8448259200
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL943CHRC
Peterson Tractor Co.
Categorieverreiker
SerienummerTHH01631
Voorraad nummerUM09134
Catalogus nummer10142909
Jaar2015
Uren2.929 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Leandro, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Accessoires
StabilisatorStabilizer
Extra informatieAXLE, STANDARD
BATTERY, DISCONNECT SWITCH
BATTERY, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
BOOM, STANDARD
CANOPY, OPEN
CARRIAGE, STANDARD 72"
COUNTERWEIGHT, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
EIN # TP8K55
ENGINE, 75KW
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
HYDRAULICS, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LOADCHART (ENGLISH), TL943C
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
TIRES, 370/75-28, FS, MT, FOAM
TL943C NORTH AMERICAN ORDER
TRANSMISSION, POWERSHIFT, 4SPD
WIRING,FRONT SCREEN & ROOF GRD
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen