Snel Zoeken

CAT TL642

CAT TL642

Jaar
2018
Gebruiksuren
1.533 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Pocatello, ID
+1 8779914228
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL642
Western States Equipment
Categorieverreiker
SerienummerML801024
Voorraad nummerE0132673
Catalogus nummer10109256
Jaar2018
Uren1.533 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPocatello, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW120.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieALARM, BACK-UP, STANDARD
CAB, AC+HEAT
CARRIAGE, SIDE TILT 50"
CLIMATE PACK, COLD
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ELECTRICAL HARNESS, HYD QC
FENDERS, CAB, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2.36 X 4 X 48
FRAME, NO STAB
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS,ROADING,RH,N/STABILIZER
LOADCHART (AM-N)
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RIDE CONTROL, NONE
TIRES, 370/75-28, FS, MH, FOAM
TL642D HRC
WASHER/WIPER, REAR
WASHER/WIPER, ROOF
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen